Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

LMR 04-1,9-0,5-Z1 Fibre optique en fibres de verre

Réflex à cordon à fibre optique avec gaine métal

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Robuste boîtier métallique
  • Résistant aux produits chimiques
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à LMR 04-1,9-0,5-Z1

Longueur des fibres optiquesl500 mm
Diamètre du fibre optiqued5 mm
Forme d'adaptateur04
élément terminalCylindrique
rayon de courburemin. 16 mm
diamètre du faisceau de fibres1,9 mm
Répartition des fibresFvisolé opto-électronique
Angle d'ouvertureenv. 68 °
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [adaptateur]
-50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [élément terminal et enveloppe]
Température de stockage-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
Degré de protectionIP40
Matérial
Sortie optiqueverre
enveloppeMetal (1.4305 / AISI 303)
Noyaufibre optique en verre
élément terminalAcier inox 1.4305 / AISI 303
AdaptateurPVC
force de l'extraitsur le bouton à 20°C: 120 N
Séries des appareilsMLV41-LL
Notes générales