Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

VB14A-100-R Lecteur de codes barres

Lecteur de codes barres

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Scanner à balayage
  • Boîtier robuste en aluminium
  • Degré de Protection IP65
  • Commande moteur (On/Off) possible
Product Compliance: Europe – CE
Warning symbol
Product Compliance: USA - UL
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à VB14A-100-R

Type de lumièrelaser à semi-conducteur 630 ... 680 nm
Classe de laser2 -CEI825-1; classe II - CDRH
vitesse de balayage800 ... 1000 s-1
Distance de lecture45 ... 100 mm
Grille3,9 mm pour 100 mm
Angle d'ouverture50 °
Sortie optiquefrontale
Résolution0,2 mm ( 8 mils )
Indication fonctionnementLED rouge : Power on (PWR/TxD) , LED verte : Laser activé (LASER ON), LED jaune : le signal trigger externe est appliqué (EXT. TRIG.)
Indication débit de données LED verte clignotant : la transmission de données est effectuée (PWR/TxD)
Visual. état de commutationLED rouge : signale que la lecture du code barres a été effectuée avec succès (GOOD READ)
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Puissance absorbéeP0max. 3 W
Type d'interfacesérie , RS-232 et RS-485 jusqu'à 115,2 kbits/s
Type d'entréeDéclenchement externe
Sortie signal2 Coupleur opto-électronique
Tension de commutationmax. 40 V CC
Courant de commutationmax. 40 mA
Chute de tensionUd1 V pour courant de charge ≤ 10 mA
NormesEN 60947-5-2
AgrémentsCE, cULus
Température ambiante0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Résistance aux chocsIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 chocs sur chaque axe
Résistance aux vibrationsCEI 68-2-6Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 heures sur chaque axe
Degré de protectionIP65 selon DIN 40050
Raccordement1 m câble de raccordement avec connecteur mâle Sub-D, 25 broches
Matérial
BoîtierAluminium
Masse330 g
Dimensions
Hauteur34 mm
Largeur68 mm
Profondeur84 mm
Notes générales