Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
NBN2-F79-E2-Y188930 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Série de base
- 2 mm, non noyable






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN2-F79-E2-Y188930
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Portée nominale | sn | 2 mm |
| Montage | non noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 1,8 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 5 V -5% +10% |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 800 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 10 µA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 15 mA |
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 20 ms |
| MTTFd | 4830 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 5 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA |
| Température ambiante | 15 ... 35 °C (59 ... 95 °F) |
| Type de raccordement | fils PVC , 200 mm , torsadée | ||||||||||
| Dispositif de raccordement | Module de fiches femelles Molex 51021-0300 Molex crimp 50058-8000 | ||||||||||
| Section des fils | 0,08 mm2 | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PA | ||||||||||
| Face sensible | PA | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.