Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN2-F79-E2-Y188931 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série de base
  • 2 mm, non noyable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NBN2-F79-E2-Y188931

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn2 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,8 mm
Facteur de réduction rAl 0,3
Facteur de réduction rCu 0,2
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB5 V -5% +10%
Fréquence de commutationf0 ... 800 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 1,5 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr≤ 10 µA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 20 ms
MTTFd4830 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 5 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Température ambiante15 ... 35 °C (59 ... 95 °F)
Type de raccordementfils PVC , 510 mm , torsadée
Dispositif de raccordementModule de fiches femelles Molex 51021-0300
Molex crimp 50058-8000
Section des fils0,08 mm2
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP67
Dimensions
Hauteur4,7 mm
Largeur8 mm
Longueur16 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.