Sélectionnez votre pays
KCM-70A-C Totaliseur
Totaliseur électromécanique
Principaux avantages en un coup d'œil
- Compteur totalisateur électromécanique
- 7 décades
- Fréquence de comptage jusqu'à 25 Hz
- Sans réinitialisation
- Tension d'alimentation 24 V C.C.
- Fixation par ressorts cran d'arrêt ou bride de fixation pour faciliter le montage
- Degré de protection IP65 selon
EN 60529 (face avant uniquement) - Tenue aux chocs selon
EN 60068-2-27 - Tenue aux vibrations selon
EN 60068-2-6
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES