Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NRN75-FP-A2-C-P3-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 75 mm, non noyable
  • Facteur de réduction = 1
  • Utilisation sur les machines à souder
  • Champs magnétiques de suppression des interférences à court terme
Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.246,72 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NRN75-FP-A2-C-P3-V1

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn75 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 55 mm
Facteur de réduction rAl 1
Facteur de réduction rCu 1
Facteur de réduction r1.4301 1
Facteur de réduction rSt37 1
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1 Hz
Course différentielleHtyp. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 3 V
Dérive en température± 10 % pour 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
± 20 % pour -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) et 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F)
Tension d'isolement nominaleUBIS50 V
Courant d'emploiIL0 ... 200 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 20 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Champ magnétique continuB5 mT
Champ magnétique alternatifB5 mT
masquagetyp. 75 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd824 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 200 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPBT/metal
Face sensiblePBT, revêtu par PTFE
partie inférieure du boîtierPBT
Degré de protectionIP68
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur80 mm
Longueur80 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.