Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ2-12GM50-WS-V12 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 mm, noyable
  • bifilaire AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NJ2-12GM50-WS-V12

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieC.A.
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,1
Facteur de réduction rCu 0,1
Facteur de réduction r1.4301 0,6
Type de sortie2 fils
Tension d'emploiUB20 ... 253 V
Fréquence de commutationf0 ... 20 Hz
Chute de tensionUdtyp. 4 V bei 15 ... 200 mA
typ. 6,5 V bei 5 mA
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 1200 mA
Courant d'emploiIL5 ... 200 mA
Courant résiduelIrtyp. 0,7 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 30 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Homologation CSAcCSAus Listed, General Purpose
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierAcier inox 1.4305 / AISI 303
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP67
Connecteur
Filetage1/2"-20 UN
nombre de pôles3
Dimensions
Longueur50 mm
Diamètre12 mm
Remarque1) Pour une gamme de température inférieure à 0 °C tension d'emploi admissible Ub de 80 ... 253 V
Coupe circuit ≤ 2 A (rapide) selon CEI 60127-2 feuille 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Volume de livraisonfourni avec 2 écrous
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.