Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-4E4A-G4-ZE/E2 Module d'entrée/sortie ASi

Module G4 IP65, 4 entrées (PNP) et 4 sorties statiques

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Degré de Protection IP65
  • Connexion par câble plat ou rond (sur embase standard EMS, non comprise dans la livraison)
  • Technique de branchement direct pour les câbles plats
  • Contrôle de la communication, désactivation possible
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Alimentation des sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Alimentation des entrées … partir du module
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, entrées et sorties
  • Surveillance des surcharges capteur

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.237,51 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à VAA-4E4A-G4-ZE/E2

Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.0
profilS-7.0
Code IO7
Code ID0
Code ID1F
Code ID2E
numéro de fichier ULE223772
LED PWR/FAULTLED double verte/rouge
verte : tension AS-Interface
rouge : erreur de communication ou adresse 0
verte/rouge clignotant : surcharge alimentation du capteur ou sorties
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 4 LEDs jaune
tension auxiliaire (sortie)UAUX24 V DC ± 15 % PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 30 mA (sans détecteurs) / max. 230 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
Alimentationde AS-Interface
Tension21 ... 31 V
intensité de courant maximal admissible≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C),
≤ 160 mA (TB ≤ 60 °C), protection contre les courts-circuits
Courant d'entrée≤ 9 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 3 mA
1 (amorti)≥ 5 mA
nombre/type4 sorties électroniques, PNP, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension≥ (UAUX - 0,5 V)
Courant1 A par sortie, 4 A au total
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution3
Degré de protectionIP65
Raccordementtechnique de pénétration ou espace de serrage
câble plat jaune/câble plat noir ou câble rond standard
entrées/sorties : raccord vissé M12 x 1,5 et bornes à ressorts à cage
Matérial
BoîtierPA 6 GF30
Masse350 g
Couple de serrage des vis de boîtier0,8 Nm
Dimensions
Hauteur71 mm
Largeur90 mm
Longueur102 mm
Fixationprofilé chapeau ou montage par vissage
Notes générales