Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-4E4A-KE1-Z/E2 Module d'entrée/sortie ASi

Module KE1 pour armoire , 4 entrées et 4 sorties

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Boîtier avec bornes amovibles
  • Surveillance de communication
  • entrées pour capteurs à 2 fils et contacts mécaniques
  • Jack d'adressage
  • Alimentation des entrées et sorties … partir de la tension auxiliaire externe
  • Affichage fonctionnel pour bus, tension auxiliaire externe, entrées et sorties

Afficher plus

En stock171,90 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ZH

Données techniques relatives à VAA-4E4A-KE1-Z/E2

Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.0
profilS-7.0
Code IO7
Code ID0
Code ID1F
Code ID2E
numéro de fichier ULE87056
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge sorties
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED AUXtension auxiliaire ext. UAUX ; LED double verte/rouge
verte : tension OK
rouge : tension à polarité inversée
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
LED OUTétat de commutation (sortie); 4 LEDs jaune
tension auxiliaire (sortie)UAUX20 ... 30 V DC PELV
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUAUX, Ue : catégorie de surtension III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour câbles à 2 fils (PNP), DC ou pour contacts mécaniques
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Courant d'entrée≤ 8 mA (limitation interne)
Point de commutationselon DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (non amorti)≤ 2 mA
1 (amorti)≥ 4 mA
temporisation du signal<2 ms (entrée/AS-Interface)
fréquence du signal≤ 250 Hz
nombre/type4 sorties électroniques, PNP, résistant à la surcharge et aux courts-circuits
Alimentationprovenant de la tension auxiliaire externe UAUX
Tension≥ (UAUX - 0,5 V)
Courant0,5 A par sortie , 2 A par module
Catégorie d'utilisationDC-13
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUIEC 62026-2:2015

EN 61326-1:2006
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2015
Emission d'interférenceEN 55011:2009
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61326-1:2006
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air90 % , sans condensation
Degré de pollution2
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes à double ressort amovibles
capacité de raccord de calcul :
rigide/flexible (avec et sans embout de câble) : 0,25 mm2 ... 1,5 mm2
outils recommandés pour 1,5 mm2 : PxC CRIMPFOX ZA3 ou Weidmüller PZ 6 roto
Matérial
BoîtierPA 66-FR
Masse80 g
Dimensions
Hauteur48,5 mm
Largeur22,5 mm
Longueur99,6 mm
FixationRail DIN
Notes générales