Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAA-4E-G2-ZA Module d'entrée ASi

Module plat G2, 4 entrées (PNP)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Certificat AS-Interface
  • Degré de protection IP67
  • Jack d'adressage
  • Connexion par câble plat selon la technique de branchement direct, cheminement variable du câble plat
  • Entrées pour capteurs … 2 et 3 fils
  • Alimentation des entrées … partir du module
  • Affichage fonctionnel pour bus et entrées
  • Surveillance des surcharges capteur

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAA-4E-G2-ZA

Type de nœudNœud standard
Spécification AS-InterfaceV3.0
Spécification de la passerelle≥ V2.0
numéro de fichier ULE223772
LED FAULTaffichage des erreurs ; LED rouge
rouge : erreur de communication ou l'adresse est 0
rouge clignotant : surcharge alimentation du capteur
LED PWRTension AS-Interface; LED verte
LED INétat de commutation (entrée) ; 4 LEDs jaune
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA (sans détecteurs) / max. 240 mA
Classe de protectionIII
Protection contre les surtensionsUe: Catégorie de protection contre les surtensions III, alimentations en tension à séparation sûre (PELV)
nombre/type4 entrées pour capteurs à 2 ou à 3 fils (PNP), DC
Alimentationde AS-Interface
Tension21 ... 31 V
intensité de courant maximal admissible= 200 mA (TB = 40 °C),
= 150 mA (TB = 60 °C), résistant aux courts-circuits
Courant d'entrée≤ 8 mA (limitation interne)
Point de commutation
0 (non amorti)≤ 1,5 mA
1 (amorti)≥ 4,5 mA
temporisation du signal<2 ms (entrée/AS-Interface)
fréquence du signal≤ 250 Hz
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001
Degré de protectionEN 60529:2000
norme de bus de terrainEN 62026-2:2013
EntréeEN 61131-2:2007
Emission d'interférenceEN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ImmunitéEN 61000-6-2:2001
profilS-0.1
Code IO0
Code ID1
Code ID1F
Code ID2F
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface)EntréeSortie
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 -
D3 IN4 -
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0Contrôle des communications
P0 = 0 contrôle = désactivé, les sorties conservent leur état en cas d'échec de communication
P0 = 1 contrôle = activé, c'est-à-dire en cas d'échec de communication, les sorties sont désactivées (paramètres par défaut)
P1Filtre d'entrée
P1 = 0 filtre d'entrée activé, suppression d'impulsion ≤ 2 ms
P1 = 1 filtre d'entrée désactivé (paramètres par défaut)
P2Mode synchrone
P2 = 0 mode synchrone activé
P2 = 1 mode synchrone désactivé (réglage par défaut)
P3non utilisé
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air85 % , sans condensation
EnvironnementPour utilisation intérieure uniquement
Hauteur d'utilisation≤ 2000 m au-delà de NMM
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
Raccordementtechnique de pénétration
câble plat jaune
entrées : connecteur coaxial M12
Matérial
BoîtierPBT
Masse100 g
Presse-étoupe de vis de fixation0,4 Nm
Fixationplatine de montage
Notes générales