Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

LD31/LV31/76a/115/136 Cellule en mode barrage

Cellule en mode barrage, plage de détection de 30 m, lumière rouge, obscurité activée, version CC, 2 sorties push-pull, arrêt de l'émetteur, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED de visualisation visible à distance
  • Sortie push-pull de haute puissance
  • Boîtier stable et compact
  • Classe de protection II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à LD31/LV31/76a/115/136

EmetteurLD31/76a/115
RécepteurLV31/115/136
Domaine de détection d'emploi0 ... 30 m
Domaine de détection limite43 m
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Aide à l'alignementLED jaune :
1. LED allumée en continu : faisceau lumineux libre et émetteur et récepteur bien orientés
2. LED clignotante : point de commutation atteint
3. LED éteinte : faisceau interrompu ou mauvaise orientation
Diamètre de la tache lumineuseenv. 800 mm pour une distance de 30 m
Angle d'ouvertureEmetteur : 1,5 ° , récepteur : 1,5 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux ; selon EN 60947-5-2
MTTFd750 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune :
1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonctionnement)
2. LED clignotante : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation
3. LED éteinte : signal < point de commutation
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0Emetteur : ≤ 18 mA
récepteur : ≤ 18 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur pour +UB
Mode de commutationcommutation "foncé"
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Chute de tensionUd≤ 1,5 V
Fréquence de commutationf≤ 250 Hz
Temps d'action≤ 2 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A.
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementEmetteur : Câble fixe 2 m , 3 fils
récepteur : Câble fixe 2 m , 4 fils
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquePMMA
MasseEmetteur : 98 g
récepteur : 132 g
Dimensions
Hauteur62 mm
Largeur18 mm
Profondeur35 mm
Notes générales