Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RLK31-6/25/31/115 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex sans filtre polarisant, boîtier plastique, plage de détection de 14 m, lumière rouge, lumière activée, version CA/CC, sortie relais, sans élément de commande, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série à coût optimisé pour tâches standard
  • Construction importante avec petit boîtier
  • Version pour tensions universelles
  • Sortie relais
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à RLK31-6/25/31/115

Domaine de détection d'emploi14 m
Distance du réflecteur200 ... 14000 mm
Domaine de détection limite16,5 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 630 nm
Filtre polarisantnon
Diamètre de la tache lumineuseenv. 240 mm pour une distance de 8 m
Angle d'ouverture3 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd790 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune :
1. LED allumée en permanence : signal > 2 x point de commutation (réserve de fonctionnement)
2. LED clignotante : signal entre 1 x point de commutation et 2 x point de commutation
3. LED éteinte : signal < point de commutation
Tension d'emploiUB24 ... 240 V C.A.
12 ... 240 V CC
Consommation à videI0≤ 40 mA
Puissance absorbéeP0≤ 2 VA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 240 V C.A.
Courant de commutationmax. 3 A
Capacité de commutationC.C.: max. 150 W C.A.:max. 750 VA
Fréquence de commutationf20 Hz
Temps d'action≤ 25 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII , tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation de base entre la boucle de sortie et la boucle d'entrée selon EN 50178, tension assignée d'isolement 240 V C.A.
agrément CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquePMMA
Masse154 g
Dimensions
Hauteur62 mm
Largeur18 mm
Profondeur35 mm
Notes générales