Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

BF 8-F Bride de montage

Bride de montage en plastique, 8 mm

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour le montage des détecteurs cylindriques avec filetage métallique
  • Montage sécurisé du détecteur avec un verrou à ressort
  • Position de montage définie par butée fixe
  • Réglable via un montage par emplacement
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à BF 8-F

Diamètre intérieur8 mm
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Matérialpolycarbonate (PC), noir
Dimensions
Hauteur13,5 mm
Largeur20 mm
Longueur22 mm
Forme constructivePour les détecteurs avec chanfrein à 45°
Notes générales