Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OMH-RL31-04 Aide au montage

support de montage sur une barre ronde ø 12 mm ou sur une tôle (épaisseur 1,5 ... 3mm)

Principaux avantages en un coup d'œil

  • équerre de fixation
  • Montage simple et rapide
En stock21,20 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OMH-RL31-04

MatérialTôle d'acier galvanisée
Masseenv. 60 g
Dimensions
Hauteur32,4 mm
Largeur35 mm
Longueur82,5 mm
SérieSérie 31
Notes générales