Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UB120-12GM-E5-V1 Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Angle de faisceau extrêmement étroit
  • Sortie de commutation
  • Zone aveugle très réduite
  • 5 différentes fonctions de sortie réglables
  • court temps de réponse

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.346,78 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • JA
  • ZH

Données techniques relatives à UB120-12GM-E5-V1

Domaine de détection15 ... 120 mm
Domaine de réglage20 ... 120 mm
Zone aveugle0 ... 15 mm
Cible normalisée10 mm x 10 mm
Fréquence du transducteurenv. 850 kHz
Retard à l'appelenv. 9 ms
LED jauneétat de commutation
clignotante : apprentissage (objet détecté)
LED rougerouge en permanence : défaut
clignotant rouge : fonction apprentissage objet non détecté
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0≤ 30 mA
Type d'entrée1 entrée autodidactique
domaine de la portée 1: -UB ... +1 V, domaine de la portée 2: +6 V ... +UB
impédance d'entrée : > 4,7 kΩ impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Type de sortie1 sortie PNP à fermeture/à ouverture , paramétrable
Courant assigné d'emploiIe100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Réglage d'originepoint de commutation A1 : 20 mm point de commutation A2 : 120 mm
Chute de tensionUd≤ 3 V
Reproductibilité≤ 1 %
Fréquence de commutationf≤ 52 Hz
Course différentielleH1 % de la portée réglée
Influence de la température± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur M12 x 1 , 4 broches
Degré de protectionIP67
Matérial
Boîtierlaiton nickelé
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane, capot PBT
Masse25 g
Dimensions
Longueur70 mm
Diamètre12 mm
Notes générales