Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

DK10-LAS/76a/110/124 Détecteur contraste

Détecteur de contraste de repère d'impression, champ de détection de 300 mm, lumière laser infrarouge, laser de classe 2, lumière/obscurité activée, molette de réglage de la sensibilité, sortie push-pull, arrêt de l'émetteur fiche M12

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur de contraste de repères d'impression à émission laser pour la détection de très petits repères
  • Gamme de profondeur de champ étendu de 3 ... 300 mm
  • Laser de classe 2, sans danger pour les yeux
  • Sensibilité réglable
  • Temps d'action 30 µs, convient pour des cadences de balayage extrêmement rapides

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Warning symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT
  • ZH

Données techniques relatives à DK10-LAS/76a/110/124

Domaine de détection300 mm
Domaine de détection3 ... 300 mm
Emetteur de lumièrediode laser
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Valeurs caractéristiques du laser
RemarqueLUMIERE LASER , NE PAS REGARDER LE FAISCEAU
Classe de laser2
Longueur d'arbre650 nm
divergence du faisceau< 1,5 mrad
Durée de l'impulsion1,5 µs
Fréquence de répétition108,7 kHz
Énergie d'impulsion max.2,1 nJ
Projection tache lumineuseenv. 0,8 mm pour une distance de 300 mm
Limite de la lumière ambiante
Lumière constante40000 Lux
MTTFd550 a
Durée de mission (TM)10 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune : allumée si le récepteur est éclairé (commutation "clair")
allumée si le récepteur n'est pas éclairé (commutation "foncé")
Eléments de contrôlecommutation "clair/foncé", réglage de la sensibilité
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 55 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur avec +Ub
Mode de commutationcommutation "clair/foncé", interchangeable
Sortie signalsortie push-pull, protégées contre les courts-circuits/inversion de polarité
Tension de commutationPNP: UB - 2,5 V / NPN : Ureste 1,5 V
Courant de commutationmax. 200 mA
Fréquence de commutationf16,5 kHz
Temps d'action30 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Sécurité du laserIEC 60825-1:2014
Conformité aux normes
Tenue aux chocs et aux vibrationsCEI/EN 60068, demi sinus, 40 g pour chaque direction X, Y et Z
Résistance aux vibrationsIEC / EN 60068-2-6, sinus, 10 - 150 Hz, 5 g pour chaque direction X, Y et Z
Agrément ULcULus Listed , Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Certification FDALa norme CEI 60825-1:2014 est conforme aux normes 21 CFR 1040.10 et 1040.11, sauf lorsqu’il est conforme à la norme CEI 60825-1 Éd. 3, comme décrit dans la Laser Notice 56 datée du 8 mai 2019.
Température ambiante-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Température de stockage-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
Raccordementconnecteur M12 x 1, 5 broches
Matérial
BoîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
Sortie optiqueverre
Masse200 g
Dimensions
Hauteur85,6 mm
Largeur33 mm
Profondeur60,8 mm
Notes générales