Sélectionnez votre pays
VAA-4E-G4-ZE Module d'entrée ASi
Module G4 IP67, 4 entrées (PNP)
Principaux avantages en un coup d'œil
- Degré de protection IP67
- Connexion par câble plat ou rond (sur embase standard EMS, non comprise dans la livraison)
- Technique de branchement direct pour les câbles plats
- Entrées pour capteurs 2 et 3 fils
- Alimentation des entrées partir du module
- Affichage fonctionnel pour bus et entrées
- Affichage LED de surcharge de l'alimentation capteur
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE