Sélectionnez votre pays
NBB4-F1-UO Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 4 mm, noyable
- bifilaire AC/DC









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NBB4-F1-UO
| Fonction de commutation | Normalement fermé (NC) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 4 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | C.A./C.C. | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 3,24 mm |
| Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,2 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 25 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 5% |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 7 V |
| Courant à l'appel (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 2100 mA | |
| Courant assigné d'emploi | Ie | 4 ... 250 mA AC 4 ... 100 mA DC |
| Courant résiduel | Ir | ≤ 1,7 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 4 mA |
| Visualisation de la tension d'emploi | LED verte | |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| Tension assignée d'emploi | Ue | 20 ... 250 V C.A./C.C. |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Homologation CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | câble | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du boîtier | PA | |||||||||||||||||||||||||
| Face sensible | PA | |||||||||||||||||||||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Câble | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | Filetage M3 max. : 1,1 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.