Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-PB-DB9-W Connecteur Sub-D

Connecteur rapide PROFIBUS Sub-D

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Sortie de câble inclinée vers la gauche ou la droite
  • Résistance de terminaison pour bus commutable intégrée
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-PB-DB9-W

Tension assignée d'emploiUe60 V C.A.
Courant assigné d'emploiIe1 A
ProtocolePROFIBUS
Vitesse de transfertmax. 12 MBit/s
Température ambiante-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Température de stockage-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Section des fils0,12 mm2 vers max. 0,5 mm2 Lumière fixe
Degré de protectionIP40
Raccordementconnecteur Sub-D à neuf broches (broches)
Matérial
BoîtierABS métallisé
Câble
Diamètre d'enveloppe7,6 mm ... 8,4 mm
Notes générales