Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-ANALYZER Analyseur ASi

Analyseur ASi

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Fonction de déclenchement
  • Mémoire des télégrammes
  • Statistique d'erreur avec test de performances
  • Indication de la valeur réelle
  • Logiciel de visualisation et d'évaluation sur l'ordinateur

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-ANALYZER

Spécification AS-InterfaceV3.0
MTTFd280 a pour 30 °C
Mémoire des télégrammes256000 Télégrammes AS-Interface
LED POWERTension AS-Interface; LED verte
LED SER ACTIVEinterface en fonctionnement ; LED de couleur verte
LED TestMode de test ; LED de couleur verte/rouge
tension d'isolementUi≥ 500 V
Courant assigné d'emploiIeenv. 70 mA
Alimentationde AS-Interface
Type d'interfaceAS-Interface : borne à vis
Déclencheur : borne à vis (Entrée : 24 V ; Sortie : TTL)
PC : RS 232 avec socle débrochable Sub-D à neuf broches
Température ambiante0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.