Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

U-G1FF Base du module ASi

Socle AS-Interface pour câbles plats (AS-Interface et alimentation auxiliaire)

En stock22,05 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ZH

Données techniques relatives à U-G1FF

numéro de fichier ULE223772
intensité de courant maximal admissible≤ 2 A pour max. 40 V
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Degré de protectionIP67 conformément à EN 60529
(uniquement en relation avec le module ou le capot)
RaccordementCâble plat pour AS-Interface et alimentation externe en énergie
Matérial
BoîtierPBT
Dimensionsca. 80, 45, 20 mm (L, B, H)
Fixationprofilé chapeau ou montage par vissage
Notes générales