Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFU8-DW-1.D Moniteur vitesse de rotation

Moniteur vitesse de rotation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Surveillance régime jusqu'à 40 kHz
  • 1 valeur de présélection avec sortie de relais et affichage LED
  • Connexion possible de capteurs 2, 3, 4 fils et NAMUR, ainsi qu'un codeur angulaire
  • Retard au démarrage
  • Commande guidée par menu via 4 touches frontales
  • Mesure de la durée de période
  • Possibilité d'inversion du signal de sortie
  • Appareils d'affichage réglables dans une plage de 0,1 ... 2,5 sec

Afficher plus

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.386,43 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - CSA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • SL
  • ZH

Données techniques relatives à KFU8-DW-1.D

MTTFd100 a
Tension assignéeUr196 ... 250 V C.A. , 98 ... 127 V C.A. , 50/60 Hz
20 ... 30 V CC
ProtectionFusible externe 4 A
Puissance absorbéeC.A. : < 5 VA
CC: < 5 W
Raccordementbornes 8-, 9+
types de capteurs connectablescapteurs NAMUR selon DIN EN 60947-5-6
Tension à vide8,2 V CC
Courant de court-circuit6,5 mA
Point de commutation1,2 ... 2,1 mA , hystérésis env. 0,2 mA
Fréquence d'entrée0,002 ... 10000 Hz, Longueur/Durée d'impulsion: ≥ 20µs
Impédance1,2 kΩ
Point de commutationhigh: 16 ... 30 V CC; maxi.10 mA par pôle négatif constant intégré ; Ri ≅ 3 kΩ
low: 0 ... 6 V DC
Fréquence d'entrée0,002 ... 40000 Hz, Longueur/Durée d'impulsion: ≥ 12µs
RaccordementBornes 7+, 13- Alimentation capteur
Bornes 14, 15 npn/pnp Entrée (à séparation galvanique)
types de capteurs connectablesCommutateur capacitif à deux, trois ou quatre fils, codeurs incrémentaux ou impulsions générées en externe 16 ... 30 V
alimentation capteur19 ... 31 V CC non stabilisé ; ≤ 30 mA protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
alimentation capteur24 V CC ± 10 %, 30 mA , protégée contre les courts-circuits
Shunt de démarrageAsservissement par signal externe 16 ... 30 V ou Connecteur pont bornes 2/3 ou En connectant la tension d'alimentation (borne 2 et borne 3 à pontage permanent)
Durée de retard0,1 ... 999,9 s (signal déclencheur externe)
Sortie relais1 inverseur
Contact de travail, contact de repos, COM
Chargement du contact250 V C.A./2 A/ cosφ ≥ 0,7
40 V C.C./2 A
temporisation≤ 20 ms (y compris temps de calcul)
Durée de vie mécanique≥ 20.000.000 cycles de manoeuvre
Modification d'intervalle5 ms (temps de traitement processeur interne)
Retard à la disponibilité≤ 400 ms
erreur de mesure0 ... 40000 Hz: ≤ ±0,1%
Affichage : ±1 numérique
Fonction de temporisationTemporisation d'armement, de retombée, relais à contact de passage à l'appel, prolongement impulsions
Temps chronomètre0 ... 999,9 s ; Inversion possible du sens d'action
Compatibilité électromagnétiqueselon EN 50081-2/EN 50082-2
Température ambiante-25 ... 40 °C (-13 ... 104 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air80 % max., sans condensation
Hauteur d'utilisation0 ... 2000 m
conditions d'emploiL'appareil ne doit être utilisé qu'en intérieur.
Dispositif de raccordementAttention : Remarque : l'appareil ne doit être raccordé qu'à une alimentation commutable. L'interrupteur ou le disjoncteur doit être accessible et identifié en tant que séparateur de l'appareil.
Degré de protectionIP20
Raccordementbornes codées débrochables , section de fils max. 0,34 ... 2,5 mm2
Forme constructiveBoîtier de bornes modulaire en Macrolon, système KF
Pour une utilisation dans le module d'armoire électrique/de raccordement d'armoire
Fixationencliquetage sur rail normalisé 35 mm ou fixation par vis
Notes générales