Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB2-F1-E2-V3 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 2 mm, noyable
  • 3 fils courant continu
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NBB2-F1-E2-V3

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn2 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 1,62 mm
Facteur de réduction rAl 0,35
Facteur de réduction rCu 0,25
Facteur de réduction r1.4301 0,75
Facteur de réduction rMs 0,45
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1400 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Tension d'isolement nominaleUBIS60 V
Courant d'emploiIL0 ... 250 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,01 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 15 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1640 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi60 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp800 V
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 250 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPA
Face sensiblePA
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM8 x 1
nombre de pôles3
Couple de serrage des vis de fixationFiletage M3 ≤ 1,1 Nm
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur12 mm
Longueur26 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.