Sélectionnez votre pays
INDISPONIBLE À LA VENTE
KFA5-SR2-Ex1.W Amplificateur de commutation
Principaux avantages en un coup d'œil
- Barrière isolée 1 voie
- Alimentation 115 V CA
- Entrées pour contact ou NAMUR
- Sortie relais
- Surveillance de défaut de ligne
- Sens d'action interchangeable
- Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511
Afficher plus
Type préféré





Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à KFA5-SR2-Ex1.W
| Type de signal | Entrée binaire |
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 |
| Raccordement | bornes 14, 15 | |
| Tension assignée | Ur | 103,5 ... 126 V C.A. , 45 ... 65 Hz |
| Puissance absorbée | 1 W |
| Côté connexion | côté terrain | |
| Raccordement | bornes 1+, 2+, 3- | |
| Valeurs assignées | selon EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Tension à vide/courant de court-circuit | env. 8 V CC / env. 8 mA | |
| Point de commutation/course différentielle | 1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA | |
| Surveillance de défaut de ligne | coupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA | |
| Rapport cyclique | min. 20 ms / min. 20 ms |
| Côté connexion | côté commande | |
| Raccordement | bornes 7, 8, 9 | |
| Sortie | signal, sortie relais | |
| Chargement du contact | 253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / 2 A charge résisitive | |
| Retard à l'appel/à la retombée | env. 20 ms / env. 20 ms | |
| Durée de vie mécanique | 107 cycles de manoeuvre |
| Fréquence de commutation | < 10 Hz |
| Entrée/Sortie | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Entrée/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
| Sortie/alimentation | isolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff |
| Éléments d'affichage | LED | |
| Eléments de contrôle | commutateur DIL | |
| Configuration | via commutateurs DIP | |
| Étiquetage | zone pour l'étiquetage en face avant |
| Compatibilité électromagnétique | |||||
| |||||
| Basse Tension | |||||
| |||||
| Compatibilité électromagnétique | NE 21:2006 | |
| Degré de protection | IEC 60529:2001 | |
| Entrée | EN 60947-5-6:2000 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degré de protection | IP20 | ||||||||||
| Raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Masse | env. 150 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Fixation | sur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001 | ||||||||||
| Certificats d'examen UE de type | PTB 00 ATEX 2081 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Alimentation | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Sortie | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Séparation galvanique | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Conformité aux directives | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément FM | ||||||||
| ||||||||
| Agrément UL | ||||||||
| ||||||||
| Homologation CSA | ||||||||
| ||||||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Informations complémentaires | Respectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.