Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

KFA6-SR2-Ex2.W Amplificateur de commutation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée à 2 voies
  • Alimentation 230 V CA
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Sortie relais
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Sens d'action interchangeable
  • Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFA6-SR2-Ex2.W

Type de signalEntrée binaire
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)SIL 2
Raccordementbornes 14, 15
Tension assignéeUr207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz
Dissipation thermique1,2 W
Puissance absorbéemax. 1,3 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6-
Valeurs assignéesselon EN 60947-5-6 (NAMUR)
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,1 mA , court-circuit I > 6 mA
Rapport cycliquemin. 20 ms / min. 20 ms
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7, 8, 9 ; sortie II : bornes 10, 11, 12
Sorties I, IIsignal ; relais
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / 2 A charge résisitive
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 20 ms / env. 20 ms
Durée de vie mécanique107 cycles de manoeuvre
Fréquence de commutation≤ 10 Hz
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typePTB 00 ATEX 2081
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia
TensionUo10,6 V
CourantIo19,1 mA
PuissancePo51 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Chargement du contact253 V C.A. / 2 A / cos φ > 0,7; 126,5 V C.A. / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V C.C. / 2 A charge résisitive
Tension de sécurité maximaleUm253 V C.A. (Attention! La tension assignée peut être plus faible.)
Séparation galvanique
Entrée/entréenon disponible
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012
Agrément FM
Control DrawingNo. 116-0035
Agrément UL
Control Drawing116-0145
Homologation CSA
Control DrawingNo. 116-0047
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx PTB 11.0031
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.