Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KCY1-6SR-B Contrôleur d'impulsions

Contrôleur d'impulsions/de lots avec écran LCD

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Simplicité de réglage de présélection à l'aide d'une touche pour chaque position
  • Affichage LCD … 2 lignes, aisé … lire
  • Avec fonctionnement sur pile
  • Sortie relais
  • Entrée pour verrouillage clavier
  • Contrôleur de lot d'impulsions et de durée avec entrée comptage et réinitialisation

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à KCY1-6SR-B

présélectionsimple
enregistrement des données5 x 106 cycles de manoeuvre ou 8 ans
programmationCommandé par menu, sur clavier
typeindication LCD 2-lignes 7-Segments avec signe
nombre de décades6
valeur affichéehauteur numérique 7 mm
présélectionhauteur numérique 4,5 mm
verrouillage clavierpar un signal « puissant » externe
Plage d'affichage0 ... 999999
Zone d'affichage du contrôleur de lot de durée : secondes, minutes, heures
virgule décimale0 à max. 3 chiffres après la virgule
facteur d'échelle-
cycle de rafraîchissement de la sortie des valeurs mesurées0,1 … 99,9 secondes, programmable
réinitialisationmanuel ou extern
Tension d'emploiUBPile 2 x 3,6 V
fréquence de comptagemax. 30 Hz
Impédance110 kOhm
mode de comptagetotalisateur ou soustracteur
Sortie relaiscontact de travail (60 VA max.)
230 V C.A./0,5 A; 60 V C.C./2 A
Temps d'action< 20 ms
Température ambiante-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Température de stockage-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Humidité rel. de l'air≤ 80 % (pas condensable)
Masse80 g
Dimensions48 mm x 48 mm x 85 mm
Fixationbride de fixation (dimensions 50,5 mm x 54,5 mm)
Notes générales