Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UPR-E Capuchon d'extrémitéPower Rail® Accessory

Capuchon d'extrémité pour rail d'alimentation universel UPR-**-*

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Terminaison du rail de montage DIN
  • Adapté pour le rail d'alimentation UPR-**-*
  • Adapté pour le rail profilé K-DUCT
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à UPR-E

Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
MatérialPolycarbonate
Masseenv. 10 g
Dimensions17 x 37 x 24 mm (0,67 x 1,46 x 0,95 po)
Hauteur24 mm
Largeur37 mm
Longueur17 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Unité d'emballage10 pièce(s)
Notes générales