Sélectionnez votre pays
DTM Interface Technology Collection de DTM
Gestionnaire de type d'appareil (DTM) pour technologie d'interface
Principaux avantages en un coup d'œil
- DTM d'appareils
- Pour les systèmes K-, E- et H-
- Les logiciels de configuration, comme PACTware, doivent être installés séparément
En téléchargeant le logiciel, vous acceptez les conditions de licence.Télécharger



Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL
Données techniques relatives à DTM Interface Technology
| description | Collection de tous les DTM d'appareil et de communication pour le paramétrage des appareils de technologie d'interface (COM-RS232-9600, KFD2-CRG-*, KFD2-GU*-*, KFD2-UFC-*, HID 2082) |
| Raccordement | Adaptateur avec interface USB |
| Matériel requis | - Processeur : min. 500 MHz - Mémoire vive : min. 256 Mo - Espace disponible sur le disque dur : min. 200 Mo - Résolution graphique : 1 024 x 768 Selon la complexité du projet et les DTM utilisés, la mémoire requise peut être beaucoup plus importante. | |||||||
| Configuration système | système d'exploitation : - Microsoft Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 navigateur internet : - Microsoft Internet Explorer 4.0 ou version ultérieure composants logiciels requis pour l'installation - Microsoft .Net Framework 3.5 ou version ultérieure - Programme d'infrastructure FDT PACTware 5.X - Gestionnaire de type de périphérique spécifique à l'application | |||||||
| Langues | Vous pouvez sélectionner l'allemand, l'anglais, l'espagnol, le français et le russe | |||||||
| Licence | Les collections de DTM Pepperl+Fuchs peuvent être téléchargées séparément ou ensemble dans une version associée à une licence de base. Cette version peut également être obtenue sur CD-ROM auprès de Pepperl+Fuchs. Licence de base : Le logiciel reste dans une version de base après l'installation, conformément aux conditions d'utilisation d'une licence de base pouvant présenter des fonctionnalités restreintes. La licence de base est fournie gratuitement. Licence complète : La licence complète, qui peut uniquement être activée par un numéro de clé de licence individuel, transfère une version de base du logiciel vers une version complète conformément aux conditions d'utilisation d'une licence complète. En vertu de ces conditions, le logiciel peut être installé simultanément sur plusieurs postes de travail. Les licences complètes incluant les fonctionnalités mentionnées ci-après peuvent être commandées auprès de Pepperl+Fuchs. | |||||||
| ||||||||
| Installation | Des droits d'administrateur sont requis pour l'installation sous Windows. | |||||||
| Configuration | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.