Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MP2L2HD Cellule en mode reflex

Détecteurs optoélectroniques ; modulaire MP Series

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Environnement difficile
  • Résiste à un lavage de 1 200 psi
  • IP69K
  • Plage de détection 9 m
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MP2L2HD

Domaine de détection9 mètres
Emetteur de lumièreInfrarouge
Type de lumièreinfrarouge
Filtre polarisantnon
MarquageCE
Eléments de contrôlecommutation clair/commutation foncé
Temps d'action≤ 10 ms
Type de sortieselon la base sélectionnée
NormesEN 60947-5-2
AgrémentsCE, cULus
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air95 % HR (sans condensation)
Résistance aux chocs50G
Résistance aux vibrations10G, 10 ... 500 Hz
Degré de protectionIP69K
Matérial
BoîtierPolycarbonate
Sortie optiquelentille en matière plastique
enveloppeAcétal (chargé en fibres de verre), type 20
Dimensions
Hauteur43,2 mm
Largeur39,6 mm
Profondeur52,3 mm
Notes générales