Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OFR-1000/1000 Film rétroréflecteur

Film réflecteur 1000 mm x 1000 mm

Nous contacter pour une estimation exacte de la livraison.384,82 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OFR-1000/1000

Forme constructivecarré
Éléments optiquesPyramides Micro Tripel
Température ambiante-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MatérialF6000
Dimensions1000 mm x 1000 mm
Hauteur1000 mm
Largeur1000 mm
Fixationadhésif
Stockagestocker dans un endroit sec et frais
Informations complémentairesLa température ambiante lors du montage et du traitement du film doit être supérieure à 18 °C.
Notes générales