Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MPT42HD Module de base

Module de base, accessoire pour la série de détecteurs optoélectriques modulaires MP

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Environnement difficile
  • Résiste à un lavage de 1 200 psi
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MPT42HD

MarquageCE
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Courant d'emploiIB250 mA max
Chute de tensionUd≤ 1 V CC
Consommation en courant≤ 25 mA
Temps d'action≤ 10 µs
Type de sortieCC
Type de sortie1 PNP, protection contre l'inversion de polarité
NormesEN 60947-5-2
AgrémentsCE, cULus
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air95 % HR (sans condensation)
Résistance aux chocs50G
Résistance aux vibrations10G, 10 ... 500 Hz
Degré de protectionIP69K
Raccordementconnecteur V94
Matérial
BoîtierPolysulfone chargé de verre
Dimensions
Hauteur55 mm
Largeur39,6 mm
Profondeur39,6 mm
Notes générales