Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MPT31HD Module de base

Module de base, accessoire pour la série de détecteurs optoélectriques modulaires MP

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Environnement difficile
  • Résiste à un lavage de 1 200 psi
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MPT31HD

MarquageCE
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Courant d'emploiIB250 mA max
Chute de tensionUd≤ 1 V CC
Consommation en courant≤ 25 mA
Temps d'action≤ 10 µs
Type de sortieCC
Type de sortie1 NPN
NormesEN 60947-5-2
AgrémentsCE, cULus
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Température de stockage-55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F)
Humidité rel. de l'air95 % HR (sans condensation)
Résistance aux chocs50G
Résistance aux vibrations10G, 10 ... 500 Hz
Degré de protectionIP69K
RaccordementCâble PVC de 2 mètres
Matérial
BoîtierPolysulfone chargé de verre
Dimensions
Hauteur55 mm
Largeur39,6 mm
Profondeur39,6 mm
Notes générales