Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-C60 Réflecteur

Réflecteur, rond, ø 61,8 mm, trou de montage central

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
En stock6,52 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-C60

Forme constructiveRond
Température ambiante-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
MatérialPMMA/ABS
Dimensions
Hauteur7,2 mm
Diamètre61,8 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales