Sélectionnez votre pays
NBB10-30GM40-Z3-V1 Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- 10 mm, noyable
- 2 fils CC












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à NBB10-30GM40-Z3-V1
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 10 mm |
| Montage | noyable | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Portée réelle | sr | 9 ... 11 mm typ. |
| Facteur de réduction rAl | 0,3 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,25 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 5 ... 60 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 150 Hz |
| Course différentielle | H | 1 ... 10 % typ. 5 % |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 5 V |
| Courant d'emploi | IL | 2 ... 100 mA |
| Courant d'emploi min. | Im | 2 mA |
| Courant résiduel | Ir | 0 ... 0,5 mA typ. |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune, visible 360° |
| MTTFd | 1710 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 60 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | Fiche de connecteur | |||||||
| Matériau du boîtier | laiton nickelé | |||||||
| Face sensible | PBT | |||||||
| Degré de protection | IP67 | |||||||
| Connecteur | ||||||||
| ||||||||
| Masse | 175 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.