Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

ML9-54-G/25/136/115 Cellule en mode reflex

Cellule en mode reflex avec filtre polarisant pour la détection de verre

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED pour l'état de service, l'état de commutation et la réserve de fonction
  • LED pour l'état de service, clignote en cas de court-circuit
  • Apprentissage (TEACH-IN)
  • Rajustage automatique en cas d'encrassement en mode "détection des contrastes"
  • Insensible à la lumière ambiante, même provenant de lampes économes en énergie
  • Protection contre une influence mutuelle
  • Classe de protection II

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à ML9-54-G/25/136/115

Domaine de détection d'emploi0 ... 3,5 m en mode d'apprentissage (Teach-In)
0 ... 5,7 m en mode normal
Distance du réflecteur0 ... 3,5 m en mode d'apprentissage (Teach-In)
0 ... 5,7 mm en mode normal
Domaine de détection limite7,6 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Filtre polarisantoui
Ecart angulairemax. ± 1°
Diamètre de la tache lumineuseenv. 40 mm pour un domaine de la portée de 1 m
Angle d'ouverture1,7 °
Limite de la lumière ambiante40000 Lux
MTTFd1050 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : état de commutation ; Réserve de fonctionnement ; TEACH-IN
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
détection de contrastes á étape10 % - bouteilles PET propres remplies d'eau
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulationmax. 10 %
Consommation à videI0< 20 mA pour 24 V C.C.
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal2 sorties push-pull, antivalentes, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutationf1000 Hz
Temps d'action500 µs
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII, tension nominale ≤ 50 V AC avec degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1 isolation en fonctionnement selon EN 50178
Agrément ULcULus
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP67
RaccordementCâble fixe 2 m
Matérial
BoîtierPC (Makrolon, renforcé de fibres de verre)
Sortie optiqueverre
Masseenv. 25 g
Dimensions
Hauteur38 mm
Largeur23 mm
Profondeur11 mm
Notes générales