Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

UDC-30GM-085-3E3 Détecteur de double matériau

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détecteur ultrasonique pour l'identification d'aucun, de un ou de deux surfaces de matériaux superposées
  • Pas de TEACH IN nécessaire
  • Insensible à l'impression, aux couleurs et aux surfaces réfléchissantes
  • Paramétrable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • JA
  • ZH

Données techniques relatives à UDC-30GM-085-3E3

Domaine de détection50 ... 150 mm , distance optimale : 80 mm
Fréquence du transducteur85 kHz
LED verteAffichage : matériau monocouche détecté
LED jauneAffichage : pas de matériau (air)
LED rougeAffichage : matériau bicouche ou multicouche détecté
Tension d'emploiUB18 ... 30 V CC , ondulation 10 %SS
Consommation à videI0< 200 mA
Retard à la disponibilitétv< 500 ms
Type d'entréeentrée de fonction
niveau signal 0 : -UB ... -UB + 1 V
niveau signal 1 : +UB - 1 V ... +UB
Durée de l'impulsion≥ 100 ms
FonctionEn mode d'exploitation normal, la fonction d'entrée doit être reliée à UB+ ou UB-
Impédance≥ 4 kΩ
Type de sortie3 sorties, à ouverture PNP
Courant assigné d'emploiIe3 x 100 mA , protégée contre les courts-circuits/
surtensions
Chute de tensionUd≤ 3 V
Temps d'actiontonenv. 30 ms
Retard à la retombéetoffenv. 30 ms
Prolongation des impulsionsmin. 120 ms paramétrable
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
Agrément ULcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble PVC , 2 m
Section des fils0,14 mm2
Degré de protectionIP65
Matérial
Boîtierlaiton, nickelé, éléments en matière plastique PBT
Transducteurrésine époxy/mélange de billes de verre; mousse polyuréthane
Masse300 g
Dimensions
Longueur90 mm
Diamètre40 mm
Informations complémentairesPosition des interrupteurs sur la console de programmation externe:
"output load": pull-down
"output logic": inv
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.