Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

VAA-2E1A-PM-S Bouton d'ARRET D'URGENCE AS-Interface

Bouton d'ARRET D'URGENCE AS-Interface

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version à 2 voies à manoeuvre forcée
  • Protection contre les surcharges conformément à la norme CEI 60947-5-5
  • Came avec éclairage intégré
  • Homologation TÜV disponible pour des composants du système
  • Came polarisée pour contrôle automatique
  • ARRÊT D'URGENCE, déverrouillage par torsion ou extraction

Afficher plus

Interface symbol
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UR
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ZH

Données techniques relatives à VAA-2E1A-PM-S

Type de nœudEsclave de sécurité
Spécification AS-InterfaceV2.1
spécification du maître nécessaire ≥ V2.0
numéro de fichier ULE198304
MTTFd200 a
B10d1 E+5
Tension assignée d'emploiUe26,5 ... 31,6 V d'AS-Interface
Courant assigné d'emploiIe≤ 40 mA
Classe de protectionIII
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
nombre/type2 à ouverture
Fonction de sécurité par ouverture forcée
conformément à IEC/EN 60947-5-1
Réarmement par traction
Alimentationde AS-Interface
nombre/typeLED rouge
Alimentationde AS-Interface
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 62026-2:2013
Compatibilité électromagnétiqueEN 62026-2:2013
Degré de protectionEN 60529:2000
sécurité électriqueEN 60947-5-5:1997+A1:2005
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
sécurité fonctionnelleEN 62061:2005
EN 61508 Parties 1-7:2010
NFPA 79:2007
EN 60204-1:2006
profilS-7.B.E.
Code IO7
Code IDB
Code ID1F
Code ID2E
Bit de donnée (fonction via l'AS-Interface) entrée sortie
D0 code de sécurité dyn. 1 OUT 1
D1 code de sécurité dyn. 1 -
D2 code de sécurité dyn. 2 -
D3 code de sécurité dyn. 2 -
Bit de paramètre (programmable via l'AS-Interface)Fonction
P0non utilisé
P1non utilisé
P2non utilisé
P3non utilisé
Température ambiante-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (sans figeage)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air40 ... 85 % , sans condensation
Force de fonctionnementPousser : 32 N
Tirer : 21 N
Tourner : 0,27 Nm
Minimum pour un fonctionnement à ouverture positive : 60 Nm
Portée de détectionpour un fonctionnement à ouverture positive : min. 4 mm
maximum : 4,5 mm
Degré de protectionIP65
Raccordementdouilles Crimp débrochables (JST)
1,5 m Câble de liaison à deux fils flexibles sertis fourni avec le produit livré
MontageInstallation dans un orifice de 22 mm
Masse105 g
Durée de vie> 250 000 opérations de commutation
Notes générales