Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-H100-2R Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire 100 mm x 100 mm, perçages de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
  • Deux réflecteurs par conditionnement
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-H100-2R

Forme constructivecarré
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MatérialPMMA
Dimensions
Hauteur9 mm
Largeur100 mm
Longueur100 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales