Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V1S-G-Q3 Connecteur de câble

Fiche de câble, montable sur site, M12 droite, codage A, 4 broches, pour câble de diamètre 3,5 à 6 mm, raccordement par déplacement d'isolant

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Raccordement autodénudant
  • Verrouillage plastique
  • Ecrou moleté approprié pour le montage de l'outil
  • Agrément cURus
En stock15,64 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V1S-G-Q3

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles4
CodageCodé A
Tension d'emploiUBmax. 125 V C.A./C.C.
Courant d'emploiIBmax. 4 A
résistance de continuité< 5 mΩ
Résistance d'isolementmin. 100 MΩ
Degré de protectionEN 60529
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101
numéro de fichier ULE191152
Température ambiante-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Degré de pollution3
Connecteur
Couple de serrage0,4 Nm
Installation avec outilmoletage droit
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Degré de protectionIP65 / IP67
RaccordementRaccordement autodénudant pour 0,14 à 0,34 mm2 / AWG 26 ... AWG 22
Câble
Diamètre d'enveloppe3,5 ... 6 mm
Fils∅ 0,7 ... 1,6 mm y compris isolation
Section : 0,14 ... 0,34 mm2
Structure des fils : Classe 2-6 conformément à VDE 0295
Section des fils0,34 mm2 / 22 AWG max.
Masse11,2 g
FixationCouple de serrage max. sur l'écrou d'accouplement : ≤ 1,2 Nm
Remarquepossibilité de raccorder au maximum 10 fois une ligne de même section; pour des opérations de raccordement répétées, le joint et la courone sont éventuellement à renouveler
Connecteur
Connexion à visPlastique
PoignéePA 66, noir
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-0
Câble
isolation de filPVC/PE/PP
Notes générales