Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-H50x100 Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire 122 mm x 49,5 mm, trous de fixation

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
En stock15,67 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-H50x100

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Dimensions
Hauteur8,4 mm
Largeur49,5 mm
Longueur122 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales