Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

SU18-40a/110/115/123 Cellule pour fibre optique

Cellule pour fibre optique en verre et en plastique, faible épaisseur, plage pouvant atteindre 450 mm, lumière rouge, 3 temps de réponse disponibles, apprentissage externe, lumière/obscurité activée, sortie push-pull, câble fixe

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ligne de base pour installation sur rail DIN
  • Forme allongée
  • 3 temps de réponse sélectionnables
  • Fréquence de commutation élevée
  • Apprentissage externe [teach-in]

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • JA
  • ZH

Données techniques relatives à SU18-40a/110/115/123

Domaine de détectionjusqu'à 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Domaine de détectionjusqu'à 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée , 660 nm
Limite de la lumière ambiante10000 Lux
MTTFd690 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte, allumée en permanence Power on , indication de sous-tension : LED verte clignotante (env. 0,8 Hz) , court-circuit : LED verte clignotante (env. 4 Hz)
Visual. état de commutationLED jaune : allumée (statique) état de commutation, clignote si la réserve de fonction est insuffisante
Eléments de contrôletouche TEACH-IN
Commutateur de sélection 2 positions : clair/foncé
Commutateur de sélection 3 positions : Fonctions temps - timer arrêt, temporisation d'armement 40 ms, temporisation de retombée 40 ms
Commutateur de sélection 3 positions : Mode fonctionnement - normal, haute vitesse de commutation, haute résolution
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 30 mA
Entrée de fonctionTEACH-IN externe
Mode de commutationcommutation "clair/foncé" interchangeable
Sortie signal1 sortie push-pull NPN/PNP , protégé(e)((s)) contre les courts-circuits
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA , (charge résistive)
Chute de tensionUd≤ 2 V c.c. à 100 mA ; ≤ 0,7 V pour 10 mA
Fréquence de commutationfMode standard : 3 kHz , Mode High Speed : 6 kHz , Haute résolution: 500 Hz
Temps d'actionMode standard : 160 µs , Mode High Speed : 80 µs , Haute résolution: 1 ms
ReproductibilitéR≤ 0,5 % sur la portée de passage paramétrée
Norme produitEN 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Température de stockage-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Degré de protectionIP50
Raccordementcâble PVC 2 m, 4 x 0,14 mm2
Matérial
BoîtierPC
Masse45 g
Dimensions
Hauteur34,5 mm
Largeur9 mm
Profondeur62,3 mm
Notes générales