Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

HPF-T021-H Fibre optique plastique

Fibre optique en matière plastique en mode barrage

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à HPF-T021-H

Domaine de détection340 mm
Longueur des fibres optiquesl2000 mm
Diamètre du fibre optiqued2,2 mm
élément terminalÉmission de lumière latérale / périscope
rayon de courburemin. 25 mm
NormesEN 60947-5-2
AgrémentsCE
Température ambiante-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Matérial
Sortie optiquePlastique
enveloppePE
NoyauPlastique
élément terminalmétal
Séries des appareilsSU-séries (sans SU15-G)
ML17-LL
Notes générales