Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

KFD2-SRA-Ex4 Ampli-séparateur

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Barrière isolée 4 voies
  • Alimentation 24 V CC (Power Rail)
  • Entrées pour contact ou NAMUR
  • Câblage réduit de 50 % (2 : 1)
  • Sortie relais
  • Surveillance de défaut de ligne
  • Sens d'action interchangeable

Afficher plus

En stock462,40 EUR Prix catalogue net : votre prix individuel sera affiché lors du processus de paiement.
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à KFD2-SRA-Ex4

Type de signalEntrée binaire
Raccordement"Power Rail" ou bornes 14+, 15-
Tension assignéeUr19 ... 30 V CC
Ondulation≤ 10 %
Courant assignéIr45 ... 70 mA
Dissipation thermique1,2 W
Côté connexioncôté terrain
Raccordementbornes 1-, 2+, 3-; 4-, 5+, 6-
Valeurs assignéesconformément à la norme EN 60947-5-6 (NAMUR), voir le manuel pour obtenir les données électriques
Tension à vide/courant de court-circuitenv. 8 V CC / env. 8 mA
Point de commutation/course différentielle1,2 ... 2,1 mA / env. 0,2 mA
Rapport cycliquemin. 35 ms / min. 35 ms (fonct. non C.A.) min. 70 ms / min. 70 ms (fonct. C.A.)
Surveillance de défaut de lignecoupure I ≤ 0,15 mA , court-circuit I > 6 mA
Côté connexioncôté commande
Raccordementsortie I : bornes 7, 8 ; sortie II : bornes 8, 9 ; sortie III : bornes 10, 11 ; sortie IV : bornes 11, 12
Sorties I ... IVsignal I ... signal IV ; relais
Chargement du contact253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A charge résisitive;
Retard à l'appel/à la retombéeenv. 30 ms / env. 30 ms
Durée de vie mécanique5 x 106 cycles de manoeuvre
Signalisation centralisée de défaut"Power Rail"
Fréquence de commutation≤ 10 Hz (fonct. non C.A.) ≤ 3 Hz (fonct. C.A.)
Entrée/Sortieisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Entrée/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/alimentationisolation de base selon IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Sortie/sortieisolation de base selon la norme IEC/EN 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff
Éléments d'affichageLED
Eléments de contrôlecommutateur DIL
Configurationvia commutateurs DIP
Étiquetagezone pour l'étiquetage en face avant
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (sites industriels)
Basse Tension
Directive basse tensionEN 61010-1:2010
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2006
Degré de protectionIEC 60529:2001
EntréeEN 60947-5-6:2000
Température ambiante-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Degré de protectionIP20
RaccordementBornes à vis
Masseenv. 150 g
Dimensions20 x 119 x 115 mm (I. x H. x P.) , type de boîtier B2
Hauteur119 mm
Largeur20 mm
Profondeur115 mm
Fixationsur un rail DIN de montage de 35 mm selon EN 60715:2001
Certificats d'examen UE de typeZELM 99 ATEX 0009
MarquageEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EntréeEx ia IIC
TensionUo10 V
CourantIo14 mA
PuissancePo35 mW (caractéristique linéaire)
Alimentation
Tension de sécurité maximaleUm40 V CC (Attention ! Um n'est pas la tension assignée.)
Sortie
Chargement du contact230 V CA + 10 % / 2 A / 100 VA / cos φ ≥ 0.7; 40 V CC / 2 A, charge résistive
Sortie de message d'erreur
Tension de sécurité maximaleUm40 V CC
Séparation galvanique
Entrée/entréenon disponible
Entrée/Sortieisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Entrée/alimentationisolation électrique sécurisée IEC/EN 60079-11, valeur de tension de crête 375 V
Conformité aux directives
Directive 2014/34/UEEN CEI 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Agrément UL
Control Drawing116-0145
Homologation IECEx
Certificat IECExIECEx TUN 04.0003
Marquage IECEx[Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales