Sélectionnez votre pays
HiSHPTB/32/TR-AO-01 Platine de connexion HART
Principaux avantages en un coup d'œil
- FTA de remplacement Triconex 3805E
- 32 voies d'E/S
- Sorties : 4 x 8 voies, boucle de courant 4 mA... 20 mA, CC couplée
- Protection contre les courts-circuits
- Filtres de sortie analogique HART
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
- PL