Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Un successeur est disponible.

INDISPONIBLE À LA VENTE

HiSHPSM/32/MM-01 Platine de connexion HART

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 32 voies
  • Alimentation 24 VCC
  • Interface pour options de câblage en série ou parallèle
  • Connexions doubles RS 485
  • Position pour multiplexeur HART

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • PL

Données techniques relatives à HiSHPSM/32/MM-01

Tension assignée d'emploi24 V CC
Protection3,15 A , 5 x 20 mm
Dissipation thermique0,7 W , avec multiplexeur
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Voies de signaux HART
Nombre de voies32 boucles de signaux déséquilibrées
Type/Numéro2 x RS-485
Alimentationoui
Voies de signaux HART30 V CC
Température ambiante-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Humidité rel. de l'air5 à 90 %, sans condensation
Section des fils2,5 mm2 (16 AWG)
Raccordementcôté terrain : bornes à visser fixes
côté contrôle : bornes à visser fixes
interface RS 485 : bornes à visser amovibles
alimentation : bornes à visser amovibles
Masseenv. 500 g
Dimensions222 x 122 x 208 mm (I. x H. x P.) , Profondeur module compris avec HiDMux2700
Hauteur122 mm
Largeur222 mm
Profondeur208 mm
Fixationmontage sur rail symétrique
Informations complémentairesRespectez les certificats, déclarations de conformité, manuels d'instructions et manuels, le cas échéant. Pour plus d'informations, consultez le site www.pepperl-fuchs.com.
Notes générales