Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

REF-H50x100HT Réflecteur

Réflecteur, rectangulaire 49.5 mm x 122 mm, trous de fixation, applications à haute température

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Montage simple par trou de fixation
  • Tenue aux hautes températures jusqu'à 120 °C (248 °F)
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à REF-H50x100HT

Forme constructiverectangulaire
Température ambiante-20 ... 120 °C (-4 ... 248 °F) ; en peu de temps (< 2 min) jusqu'à 160 °C
MatérialPMMA
Dimensions
Hauteur8,4 mm
Largeur49,5 mm
Longueur122 mm
Fixationtrous de fixation
Notes générales