Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBB4-F1-A2 5M Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 4 mm, noyable
  • 4 fils courant continu
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Données techniques relatives à NBB4-F1-A2 5M

Fonction de commutationantivalente
Type de sortiePNP
Portée nominalesn4 mm
Montagenoyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 3,24 mm
Facteur de réduction rAl 0,3
Facteur de réduction rCu 0,2
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Facteur de réduction rMs 0,55
Type de sortie4 fils
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 1400 Hz
Course différentielleHtyp. 5%
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd≤ 2,5 V
Tension d'isolement nominaleUBIS60 V
Courant d'emploiIL0 ... 250 mA
Courant résiduelIr< 0,5 mA
Consommation à videI0≤ 15 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1640 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Courant de commutation de sortie : 250 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPA, vert
Face sensiblePA
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble5,2 mm ± 0,2 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre du câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants4
Section des fils0,5 mm2
LongueurL5 m
Couple de serrage des vis de fixationFiletage M3 ≤ 1,1 Nm
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur12 mm
Longueur26 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.