Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

K-LA01 Lentille auxiliaire

Lentille auxiliaire, lentille de collimation augmentant la portée jusqu'à 4 fois, filetage M 2,6

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Lentille de collimation
  • Filetage M2.6
  • étend la plage de fonctionnement d'un facteur 4
Product Compliance: Europe – CE
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à K-LA01

Température ambiante-30 ... 200 °C (-22 ... 392 °F)
Matérialacier inox
Masseenv. 1 g
Notes générales