Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

PROSCAN-T/32/76a Scanner actif à infrarouge

Détecteur multi-faisceaux avec fonction de programmation automatique pour la surveillance de grandes zones avec homologation e1

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Version avec homologation E1
  • Champ de détection en éventail avec 12 faisceaux maximum
  • Champs de détection adaptables pour différentes largeurs de porte
  • Compensation automatique de la dérive dans la durée
  • Version avec entrée de test

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • IT

Données techniques relatives à PROSCAN-T/32/76a

champ de balayagechamp complet : 2300 mm x 80 mm
champ gauche/droit : 1150 mm x 80 mm
centre du champ : 1000 mm x 80 mm || (hauteur d'installation : 2 m)
Emetteur de lumière12 x IRED
Type de lumièreinfrarouge, lumière modulée
gamme de l'apprentissageenv. 4 s
Open Time3 s / 10 s, programmable
MTTFd630 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)60 %
Visual. état de commutationLED rouge : allumée si l'objet a été détecté, clignote pendant la phase d'apprentissage
Eléments de contrôleprogrammation du mode de commutation, Open Time, champ de balayage
Réglage usinechamp de détection total 12 faisceaux
Tension d'emploiUB12 ... 36 V CC
Ondulation10 %
Consommation à videI0100 mA
Entrée testinhibition de l'émetteur avec +Ub
Mode de commutationsortie activée/désactivée, programmable
Sortie signal1 PNP, protégée contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, collecteur ouvert
Tension de commutation38 V CC
Courant de commutation200 mA
Temps d'action< 50 ms
Temps de descentetoff200 ms
Conformité aux normes
Norme produitEN 60947-5-2
NormesEN 50155 Chapitre 12.2.3 / 12.2.5 / 12.2.7 / 12.2.8 / 12.2.11 / 12.2.14
Pour en savoir plus, consultez le rapport d'essai
inflammabilitéDispositifs ignifuges conformément à la norme UN/ECE-R118 ou ISO 14572
Régulation CEE/ONU No. 10 (E1)Numéro d'homologation : 046982
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Hauteur de montage1000 ... 2500 mm
Degré de protectionIP52
Raccordementcâble 3 m, sans halogène
Matérial
BoîtierPC/ABS
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 100 g
Dimensions
Hauteur45 mm
Largeur102 mm
Profondeur32 mm
Notes générales