Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

RL29-8-H-1200-RT/115b/136 Cellules détection directe BGS

Cellule détection directe BGS

Principaux avantages en un coup d'œil

  • LED de visualisation visible à distance
  • Alignement aisé grâce à une LED d'émission à lumière visible rouge
  • Contraste noir/blanc réduit
  • Sortie push-pull de haute puissance
  • Bon rapport prix/performance
  • Classe de protection II

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES
  • ZH

Données techniques relatives à RL29-8-H-1200-RT/115b/136

Domaine de détection30 ... 1200 mm , réglable
Domaine de détection min.20 ... 200 mm
Domaine de détection max.30 ... 1200 mm
Elimination de l'arrière-planmax. + 10 % de la limite supérieure du domaine de détection
Emetteur de lumièreLED 660 nm
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Différence noir-blanc (6 %/90 %)< 35 % pour un domaine de détection 1200 mm
Diamètre de la tache lumineuseenv. 25 mm pour une distance de 1200 mm
Angle d'ouvertureEmetteur : 1,2 ° , récepteur : 2 °
Limite de la lumière ambiante50000 Lux
MTTFd720 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Visual. état de commutationLED jaune : état de commutation
Eléments de contrôleréglage du domaine de détection
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC , classe 2
Ondulation10 %
Consommation à videI0≤ 40 mA
Mode de commutationcommutation "clair"
Sortie signal2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité
Tension de commutationmax. 30 V CC
Courant de commutationmax. 100 mA
Fréquence de commutationf125 Hz
Temps d'action4 ms
Norme produitEN 60947-5-2
Classe de protectionII, tension assignée ≤ 250 V C.A. pour le degré de pollution 1-2 selon CEI 60664-1
Agrément ULE87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1
Température ambiante-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Température de stockage-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Degré de protectionIP65
Raccordementavec câble 0,2 m et connecteur M12, 4 broches
Matérial
Boîtiermatière plastique ABS
Sortie optiquePlastique
Masse90 g
Dimensions
Hauteur88 mm
Largeur25,8 mm
Profondeur54,3 mm
Notes générales